Публікуйте свої продукти
P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain
MIFAB

P6130 18″ Wide, 16″ Internal Width, Stainless Steel Trench Drain

MIFAB® Series P6130 Trench Drain, 18″ wide, 16″ internal width, 16 gauge fabricated Type 304 stainless steel channels with anchor tabs and Load Class “A” stainless steel, fabricated slotted grates with bead blasted finish. Channels and grates available to any length required. Center outlets are standard in 6″ no hub outlet connections and fabricated as part of the trench drain.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерp6130-18-wide-16-internal-width-stainless-steel-trench-drain
  • Сімейство продуктівFabricated Stainless Steel Drains
  • Група продуктівTrench Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)