Публікуйте свої продукти
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.

Специфікація
  • Small Promenade Deck Drain

Технічна специфікація
  • Унікальний номерr1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Sump Drains
  • Дата публікації2021-09-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.9 з 5 зірок 4.9 (8)
4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.5 з 5 зірок 4.5 (32)