Публікуйте свої продукти
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR


MIFAB® R1200-JD-STR Series lacquered cast iron large sump 15” diameter roof drain with anchor flange, large cast iron water proofing membrane clamp ring with four bolt pattern, integral gravel stop and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 103 square inches. W/A8-BP-STR lacquered 18 gauge sump pan 30” x 30” and HS-8 hardware.

Специфікація
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

Технічна специфікація
  • Унікальний номерr1200-jd-str
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Sump Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.5 з 5 зірок 4.5 (15)
4.9 з 5 зірок 4.9 (8)