Публікуйте свої продукти
R1200-JD-W31P24L-F1444
MIFAB

R1200-JD-W31P24L-F1444

MIFAB® R1200-JD-W31P24L-F1444 Series lacquered cast iron large planting area drain with anchor flange, cast iron water proofing membrane clamp ring, cast iron dome with stainless steel mesh with perforated PVC standpipe with lacquered cast iron large planting area drain with anchor flange and ductile iron grate assembly.

Специфікація
  • R1200-JD-W31P24L-F1444 – Green Drain

Технічна специфікація
  • Унікальний номерr1200-jd-w31p24l-f1444
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Other Roof Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.5 з 5 зірок 4.5 (31)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)