Публікуйте свої продукти
R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe
MIFAB

R150 Cast Iron Combined Roof Drain with Aluminum Domes and Overflow Standpipe

MIFAB® R150 Series combined roof drain and secondary overflow system, consisting of one piece lacquered cast iron drain body with integral sump receiver, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stops, one 2 1/2” (64) high integral cast iron overflow standpipe and two self-locking metal dome strainers with a free area of 43 square inches each.
Специфікація
  • SKUs: R152, R153, R154
Технічна специфікація
  • Унікальний номерr150-cast-iron-combined-roof-drain-with-aluminum-domes-and-overflow-standpipe
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Other Roof Drains
  • ТипDocumentation (info)
  • Дата публікації2021-05-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код Uniclass 2015Pr_70_55_98_35
  • Опис Uniclass 2015Green roof drainage outlets
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.8 з 5 зірок 4.8 (6)