Публікуйте свої продукти
R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet
MIFAB

R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet

4.3 з 5 зірок4.3(8 відгуки)
MIFAB® R1320T Series lacquered cast iron scupper drain with 90 degree threaded outlet, membrane clamp and 90 degree grate. (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).
Специфікація
  • SKUs: R1322T, R1323T, R1324T, R1326T, R1328T
Технічна специфікація
  • Унікальний номерscupper-drain-with-flat-grate-and-threaded-outlet
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Scupper Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage