Публікуйте свої продукти
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.
Специфікація
  • SKUs: R1102-PR, R1103-PR, R1104-PR, R1105-PR, R1106-PR
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsmall-promenade-deck-drain
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Sump Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (26)
4.8 з 5 зірок 4.8 (6)