Публікуйте свої продукти
R1100-RS Small Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain
MIFAB

R1100-RS Small Sump Roof Deck Condensate Receptor Drain

MIFAB® R1100-RS Series lacquered cast iron roof deck condensate receptor drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, overflow and cast iron dome strainer.
Специфікація
  • SKUs: R1102-RS, R1103-RS, R1104-RS, R1105-RS, R1106-RS
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsmall-sump-roof-deck-condensate-receptor-drain
  • Сімейство продуктівDrains
  • Група продуктівRoof Drains » Sump Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-02-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Заголовок OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (27)
4.9 з 5 зірок 4.9 (9)