Публікуйте свої продукти
FDV12 | Double French Door with 2 Heavy Duty Leaves
FDV12 | Double French Door with 2 Heavy Duty Leaves
    MINCO

    FDV12 | Double French Door with 2 Heavy Duty Leaves

    FDV12 - French French Window with 2 Heavy Duty Leaves

    The high-performance double-glazed patio door offers very high thermal and acoustic performance. Its straight interior and exterior profiles can be easily integrated into all architectures and individual or collective housing. The natural warmth of wood improves the performance of the home. The hybrid design made of wood and aluminium minimises the overall carbon impact of the home.

    Специфікація
    • HYBRID Window PERFORMANCE :

      Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      Environmental data : FDES 61 kg CO2 eq UF
      Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing :
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :
      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfdv12-porte-fenetre-2vtx-lourds
    • Сімейство продуктівWood-Alu French doors
    • Група продуктівTonus
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-04-26
    • Номер видання4
    • Висота (мм)2450
    • Ширина (мм)2100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Опис Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка Океанія
    Бельгія
    Гваделупа
    Нова Каледонія
    Люксембург
    Мартиніка
    Франція
    Сент-Люсія
    Швейцарія

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (95)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)