Публікуйте свої продукти
FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn
MINCO

FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn

FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn

This set of two single windows with tilt-and-turn represents elegance and functionality in perfect harmony.

Each window is fitted with a single leaf, providing a clear view of the exterior while maximizing the natural light entering the interior space. The tilt-and-turn system provides efficient ventilation, allowing airflow to be regulated as needed while maintaining building security.

Eco-designed in aluminum wood, Minco Hybrid joinery is manufactured in France in our workshops in Aigrefeuille-sur-Maine.

An ideal alliance between biosourced wood and aluminum cladding on the exterior which protects the wood to extend the lifespan of the window.

This set fits into new buildings or renovations, to meet all architectural requirements.

Специфікація
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing

    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

    • Solar gain : Sw 0,51

    • Light Transmission : Tlw 0,62

    • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

    • 100% of the wood is of France origin

    • Air quality A+ (indoor air emissions)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfdv13-ens-2xF1OB
  • Сімейство продуктівWood-Alu windows
  • Група продуктівTonus
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-08
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3210
  • Ширина (мм)3200
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
  • Опис Uniclass 2015Composite window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 54 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Європа Північна Америка Океанія
Belgium
Guadeloupe
New Caledonia
France
Martinique
Luxembourg
Saint Lucia
Switzerland

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit