Публікуйте свої продукти
FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn with two stills (glazed or not)
MINCO

FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn with two stills (glazed or not)

FDV13 | Set of two single windows with tilt and turn with two stills (glazed or not)

This set of two single windows with tilt-and-turn, accompanied by
fixed sills, represents the embodiment of innovation and aesthetics in the
field of joinery.

Manufactured by Minco, a benchmark in the field of aluminum wood joinery,
this set combines the warmth and authenticity of wood with the robustness and
durability of aluminum.

Each window has a leaf offering a panoramic view of the outside, while the
tilt-and-turn system allows efficient and adjustable ventilation according to
needs. The fixed sill, whether glazed or unglazed, completes the whole by
offering additional light while maintaining a uniform and elegant
aesthetic.

Single-leaf windows offer visual simplicity that suits a variety of
architectural styles, while the choice of glazed or unglazed spandrel allows
you to play with light and textures to create unique compositions.

The marriage of wood and aluminum also offers undeniable architectural
advantages. Wood provides a warm, organic touch, while aluminum provides
weather resistance and ease of maintenance, ensuring optimal longevity and
performance in a variety of environments.
Специфікація
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
    • 100% of the wood is of France origin
    • Air quality A+ (indoor air emissions)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfdv13-ens-2xF1OB-allege
  • Сімейство продуктівWood-Alu windows
  • Група продуктівTonus
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-08
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3210
  • Ширина (мм)3200
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
  • Опис Uniclass 2015Composite window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 54 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Заголовок OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Європа Північна Америка Океанія
Belgium
Guadeloupe
New Caledonia
France
Martinique
Luxembourg
Saint Lucia
Switzerland

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit