Публікуйте свої продукти
FDV13 | Ensemble composé de 2 fenêtres 1 vantail avec OB et 1 fenêtre fixe centrale
MINCO

FDV13 | Ensemble composé de 2 fenêtres 1 vantail avec OB et 1 fenêtre fixe centrale

The set consists of two single-leaf tilt-and-turn windows, elegantly framing a central fixed window. This architectural layout demonstrates a subtle balance between openness and visual stability, creating an atmosphere of space and light in any environment.

Single-leaf windows offer versatility of use thanks to their tilt-and-turn system, allowing precise control of airflow and optimal ventilation without compromising security. The central fixed window, meanwhile, acts as a focal point, providing panoramic views of the exterior and elegantly framing the surrounding landscape.

The use of aluminum wood gives this set a distinctive character and exceptional durability. Wood provides natural warmth and a refined texture, while aluminum provides weather resistance and structural stability, meeting the highest requirements for quality and architectural performance.

Специфікація
  • HYBRID Window PERFORMANCES :

    • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing

    • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

    • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

    • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

    • Solar gain : Sw 0,51

    • Light Transmission : Tlw 0,62

    • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

    MINCO, Le Concept du Mieux :

    • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

    • 100% of the wood is of France origin

    • Air quality A+ (indoor air emissions)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfdv13-ens-2xF1OB-fixe-central
  • Сімейство продуктівWood-Alu windows
  • Група продуктівTonus
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-11-08
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3210
  • Ширина (мм)3200
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCFixed windows
  • Код UNSPSC30171609
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
  • Опис Uniclass 2015Composite window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 54 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 19 11
  • Заголовок OmniClassComposite Fixed Windows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступність регіону

Європа Північна Америка Океанія
Belgium
Guadeloupe
New Caledonia
France
Martinique
Luxembourg
Saint Lucia
Switzerland

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit