Публікуйте свої продукти
FDV13 | Ensemble composé de 3 fenêtres 1 vantail avec OB sur allège fixe vitrée
FDV13 | Ensemble composé de 3 fenêtres 1 vantail avec OB sur allège fixe vitrée
FDV13 | Ensemble composé de 3 fenêtres 1 vantail avec OB sur allège fixe vitrée
    MINCO

    FDV13 | Ensemble composé de 3 fenêtres 1 vantail avec OB sur allège fixe vitrée

    FDV13 | Set of three single windows with tilt and turn with two stills (glazed or not)

    In modern buildings, the final architecture is the result of multiple reflections. The light input is sometimes central to optimising natural heating while limiting excess heat in summer.

    Hybrid sets made up of several glazed volumes are a definite solution to increase the living comfort of spaces.Composed of three single-leaf windows with tilt-and-turn windows on a fixed glazed spandrel, this joinery set is an excellent way to replace a solid mass with an opening to the outside. Inside, the wood has its roughness, grain and warmth and is naturally insulating. On the outside, aluminium protects the wood from external aggressions and bad weather.

    Each leaf is independent and allows you to manage the ventilation of the building. The fixed glazed spandrel protects people without deprivation of light.

    Made by Minco, creator and manufacturer of Hybrid joinery since 1991, this set combines the warmth and authenticity of wood with the robustness and durability of aluminum.

    Специфікація
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing
      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF
      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:
        • Solar gain : Sw 0,51
        • Light Transmission : Tlw 0,62
        • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfdv13-ens-3xF1OB-allege
    • Сімейство продуктівWood-Alu windows
    • Група продуктівTonus
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3210
    • Ширина (мм)3200
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Опис Uniclass 2015Composite window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 19
    • Заголовок OmniClassComposite Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка Океанія
    Belgium
    Guadeloupe
    New Caledonia
    France
    Martinique
    Luxembourg
    Saint Lucia
    Switzerland

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit