Публікуйте свої продукти
FDV13 | Fixed Window with still (glazed or not)
FDV13 | Fixed Window with still (glazed or not)
    MINCO

    FDV13 | Fixed Window with still (glazed or not)

    FDV13 | Fixed Window with still (glazed or not)

    The hybrid window offered by Minco embodies the excellence of eco-design and French manufacturing, offering a joinery solution that is both aesthetic and durable for the most demanding architectural projects.

    Made entirely in France, this joinery elegantly combines the natural warmth of wood with the robustness and resistance of aluminum. Its timeless design and clean lines make it an architectural element of choice, capable of integrating harmoniously into any type of environment.

    The fixed window, equipped with high-end double glazing, offers a panoramic view of the outside while guaranteeing optimal thermal and acoustic insulation. The choice between a glazed spandrel or solid panel window allows you to meet the specific requirements of each project, while offering appreciable design flexibility.

    By favoring local manufacturing and sustainable materials, this joinery is fully part of a sustainable development approach, thus reducing its ecological footprint while ensuring impeccable quality.

    Специфікація
    • HYBRID Window PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to0,9W/m².K in triple glazing

      • Environmental data : FDES 61 kg CO² eq/UF

      • Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b

      • On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing:

      • Solar gain : Sw 0,51

      • Light Transmission : Tlw 0,62

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfdv13-fenetre-fixe-allege
    • Сімейство продуктівWood-Alu windows
    • Група продуктівTonus
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-11-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3210
    • Ширина (мм)3200
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCFixed windows
    • Код UNSPSC30171609
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Опис Uniclass 2015Composite window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 19 11
    • Заголовок OmniClassComposite Fixed Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка Океанія
    Бельгія
    Гваделупа
    Нова Каледонія
    Люксембург
    Мартиніка
    Франція
    Сент-Люсія
    Швейцарія

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (48)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (36)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)