Публікуйте свої продукти
FDV13 | Single French Door
FDV13 | Single French Door
FDV13 | Single French Door
    MINCO

    FDV13 | Single French Door

    FDV13 - French Double Glazed Patio Door

    The double-glazed French window opens and offers excellent performance. Its straight and sober profile fits into all types of individual or collective housing, new or renovated, and easily adapts to any structure (wooden frame, brick, etc.). These slim profiles optimise light and solar gain and promote well-being inside living spaces. It's the best combination: environment, performance, comfort and savings.

    Специфікація
    • HYBRID Window PERFORMANCE :

      Thermal performance : Uw up to 1,2W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      Environmental data : FDES 61 kg CO2 eq UF
      Air Water Wind performance : AEV A4 / E600b / V3b
      On window of L1450 x H1440mm with VIR 4.16 argon.4 glazing :
      • Solar gain : Sw 0,51
      • Light Transmission : Tlw 0,62
      Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 40dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :
      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfdv13-porte-fenetre-1vtl
    • Сімейство продуктівWood-Alu French doors
    • Група продуктівTonus
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-04-26
    • Номер видання4
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Опис Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка Океанія
    Бельгія
    Гваделупа
    Нова Каледонія
    Люксембург
    Мартиніка
    Франція
    Сент-Люсія
    Швейцарія

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (95)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)