Публікуйте свої продукти
FTV09 | Fixed Window triple glazed
FTV09 | Fixed Window triple glazed
    MINCO

    FTV09 | Fixed Window triple glazed

    Discover the excellence of the triple-glazed fixed window, the result of an innovative design combining wood and aluminum signed by Minco. This window combines elegance and durability while providing exceptional thermal insulation. 

    In addition to its eco-designed performance, it offers the possibility of customizing the colors according to your preferences, thus guaranteeing a functional and aesthetic addition to your space, while contributing to significant energy savings.

    Специфікація
    • HYBRID PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing

      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7b / V*3b

      • Solar gain : Sw 0,52

      • Light Transmission : Tlw 0,64

      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)

      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered

      • 100% of the wood is of France origin

      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерftv09-fenetre-fixe-triple-vitrage
    • Сімейство продуктівWood-Alu windows
    • Група продуктівExtrem 66
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-04-26
    • Номер видання4
    • Висота (мм)2450
    • Ширина (мм)3200
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCFixed windows
    • Код UNSPSC30171609
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Опис Uniclass 2015Composite window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 19 11
    • Заголовок OmniClassComposite Fixed Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка Океанія
    Бельгія
    Гваделупа
    Нова Каледонія
    Люксембург
    Мартиніка
    Франція
    Сент-Люсія
    Швейцарія

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (48)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (36)