Публікуйте свої продукти
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)
Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter MSY-JY18VF (18,000 BTU)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม อินเวอร์เตอร์ แบบแยกส่วน

    Standard Inverter (MSY-JY18VF)

    มาตรฐานการประหยัดพลังงาน กับความเย็นที่ลงตัว มาตรฐานการประหยัดพลังงาน พร้อมความเย็นสบายที่ใครก็สัมผัสได้ เครื่องปรับอากาสระบบอินเวอร์เตอร์ คุ้มค่า ประหยัดพลังงาน พร้อมเทคโนโลยีความเย็นครบครัน

    - Inverter ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยด้วยการลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ
    - Dual Barrier CoatingX3 เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันที่ปะปนมาในอากาศ
    - Fast Cooling เพื่อปรับอุณหภูมิให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว
    Sleep Mode เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่
    - Nano Platinum Filter แผ่นกรอง อากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบลทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์
    - Quiet Mode ทำงานเสียงเงียบสุด 21 dB.
    Error Code ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆเพียงกดปุ่ม
    - 12 Hour ON/OFF Timer โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
    สารทำความเย็น R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ลดภาวะเรือนกระจก
    รับประกัน คอมเพรสเซอร์ ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Специфікація
    • MODEL MSY-JY18VF

      Cooling capacity (BTU/h) 17,742

      SEER (Btu/h/W) 20.5

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW) 5.2 (1.3 - 5.4)

      Heating : Capacity Rated (kW) -

      Power Supply 220 V. / Single Phese / 50 Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch 24 Hr. ON / OFF Program

      Remote Control Switch Wireless

      Indoor Fan Speeds 5+AUTO

      Blow Fan Indoor Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) 305 x 923 x 250

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 545 x 780 x 294

      Weight Indoor 12.1

      Weight Outdoor 27.5

      Piping Size : Liquid (mm.in) 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) 12.7 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 20/12

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMSY-JY18VF
    • Сімейство продуктівHVAC
    • Група продуктівAir Conditioning
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit