Публікуйте свої продукти
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)
Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)

    Mr.Slim Happy Inverter MSY-KY15VF (15,000 BTU)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม

    Happy Inverter (MSY-KY15VF)

    แฮปปี้กับความเย็นเร็ว สบายใจกับคุณภาพ

    - Inverter ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยด้วยการลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ

    - Fast Cooling เย็นเร็ว ทันใจ ในปุ่มเดียว

    - Easy Cleaning ผู้ใช้งานสามารถอดแผ่นกรอง (V-Air Fillter) เพื่อนำไปทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น

    - V-Air Filter แผ่นกรอง อากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์

    - SLEEP MODE หลับสบายตลอดคืน

    - ERROR CODE ตรวจสอบอาการผิดปกติของเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

    - รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Специфікація
    • MODEL : MSY-KY15VF

      Cooling capacity (BTU/h) : 15,013

      SEER (Btu/h/W) : 18.15

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW)
      4.4 (1.2 - 4.4)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply
      220 V/ Single phase / 50 Hz

      Microprocessor Control : Yes

      Automatic Temperature Control : Yes

      Timer Switch
      12 Hr. ON/OFF program timer

      Remote Control Switch
      Wireless

      Indoor Fan Speeds
      5+ AUTO

      Blow Fan Indoor
      Line flow fan

      Blow Fan Outdoor
      Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D)
      290 x 799 x 233

      Dimensions Outdoor (H x W x D)
      538 x 699 x 249

      Weight Indoor
      8.4

      Weight Outdoor
      22.0

      Piping Size : Liquid (mm.in)
      6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in)
      9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m)
      20 / 12

      Refrigerant
      R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMSY-KY15VF
    • Сімейство продуктівHVAC
    • Група продуктівAir Conditioning
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit