Публікуйте свої продукти
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)
Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter XT-Series (9,000 BTU)

    4.4 з 5 зірок4.4(7 відгуки)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม แบบแยกส่วน อินเวอร์เตอร์

    ECO EYE INVERTER : MSY-XY09VF

     "ECO EYE INVERTER XT SERIES" New Design & Technology 

    เย็น...ฉลาด...ประหยัดไฟกว่า

    เทคโนโลยีที่ใช่ต้องนำความสบายมาให้ชีวิต

    มิตซูบิชิ อีเล็คทริคเข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่าง เราจึงมุ่นมั่นพัฒนาเทคโนโลยีความเย็นเพื่อตอบโจทย์ความสบายที่มาพร้อมการประหยัดพลังงาน ผ่านเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ XT Series เครื่องปรับอากาศที่ใช่สำหรับคุณ

    - Inverter ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วยด้วยการลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ
    - Eco Eye Sensor เซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด
    - Fast Cooling เพื่อปรับอุณหภูมิให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว
    Sleep Mode เทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่
    - Dual Barrier CoatingX3 เคลือบสารในชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ เพื่อลดการเกาะติดของฝุ่นและละอองน้ำมันที่ปะปนมาในอากาศ
    Auto Vane Control กำหนดทิศทางลมได้ตามต้องการ
    Long Air Flow ส่งลมไกลสูงสุด 12 เมตร
    - Nano Platinum Filter แผ่นกรอง อากาศที่ผสมอนุภาคแพลตินั่มที่มีขนาดเล็กระดับนาโน ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบลทีเรีย เชื้อรา และกลิ่นไม่พึ่งประสงค์
    - PM 2.5 เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาด ช่วยกรองและตรวจจับสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนในอากาศด้วยประจุไฟฟ้า
    - Quiet Mode ทำงานเสียงเงียบสุด 27 dB.
    - 24 Hour ON/OFF Timer โปรแกรมการตั้งเวลาเปิด - ปิด ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
    ERROR CODE ง่ายต่อการเซ็คอาการเสีย
    - สารทำความเย็น R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ลดภาวะเรือนกระจก
    - รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ยร้อน 3 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).


    Специфікація
    • MODEL : MSY-XY09VF

      Cooling capacity (BTU/h) : 9,554

      SEER (Btu/h/W) : 22.85

      EGAT level 5 : Yes

      Cooling : Capacity Rated (kW) : 2.8 (1.1 - 3.4)

      Heating : Capacity Rated (kW) : -

      Power Supply : 220 V. / Single Phase / 50 Hz

      Microprocessor Control : Yes

      Automatic Temperature Control : Yes

      Timer Switch : 24 Hr Timer

      Remote Control Switch : Wireless

      Indoor Fan Speeds : 5+AUTO

      Blow Fan Indoor : Line Flow Fan

      Blow Fan Outdoor : Propeller

      Dimensions Indoor (H x W x D) : 280 x 838 x 229

      Dimensions Outdoor (H x W x D) : 454 x 660 x 235

      Weight Indoor : 9.9

      Weight Outdoor : 19.7

      Piping Size : Liquid (mm.in) : 6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in) : 9.52 (3/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) : 20/12

      Refrigerant : R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMSY-XY09VF
    • Сімейство продуктівHVAC
    • Група продуктівAir Conditioning
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-27
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit