Публікуйте свої продукти
Mr.Slim Inverter PLY-Series (42,000BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (42,000BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (42,000BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (42,000BTU)
Mr.Slim Inverter PLY-Series (42,000BTU)

    Mr.Slim Inverter PLY-Series (42,000BTU)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ ระบบอินเวอร์เตอร์

    PLY-SERIES : PLY-SM42EA2

    รุ่นฝังในฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง , ขนาด 42,000 BTU , ระบบ Inverter , น้ำยา R32 , ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)

    - ด้วยสีขาว"Pure White"ของแผงหน้ากากและรีโมทคอนโทรลแบบมีสายทำให้กลมกลืนกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ
    - ใบพัดดีไซน์ใหม่ ช่วยให้การทำงานเงียบสนิท
    - ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สายหรือแบบมีสาย
    - สามารถเลือกเลือกทิศทางจ่ายลมแต่ละด้านได้อย่างอิสระโดยสามารถตั้งค่าได้จากรีโมทควบคุม
    - อุปกรณ์เสริม 3D Move-eye Human Sensor นอกจากจะสามารถตรวจวัดอุณหภูมิที่บริเวณพื้นได้แล้ว ยังสามารถตรวตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย , จำนวนคนและตำแหน่งของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย
    - ช่วยขจัดปัญหาเรื่องน้ำทิ้งด้วยชุดดูดน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถต่อได้สูงถึง 85 cm
    - สามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกลถึง 50 เมตร (ตรวจสอบระยะเดินท่อได้จากในแคตตาล็อก)
    - สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลางหรือควบคุมเป็นกลุ่ม พร้อมระบบแจ้งเตือนอาการขัดข้องอัตโนมัติ
    - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)
    - ใช้น้ำยา R32 ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    - ประหยัดพลังงานด้วยระบบ Inverter

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Специфікація
    • MODEL PLY-SM42EA2

      Cooling capacity (BTU/h) 42,000

      SEER (Btu/h/W) 19.86

      EGAT level 5 : No

      Cooling : Capacity Rated (kW) 12.3(6.1-12.3)

      Heating : Capacity Rated (kW)

      Power Supply 1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control: No

      Automatic Temperature Control : No 

      Timer Switch

      Remote Control Switch Wireless/Wired

      Indoor Fan Speeds 4 Step +1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D) 298 x 840 x 840 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D) 981 x 1050 x 330(mm.)

      Weight Indoor 27

      Weight Outdoor 62

      Piping Size : Liquid (mm.in) 9.52(3/8)

      Piping Size : Gas (mm.in) 15.88(5/8)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m) 50/30

      Refrigerant R32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерPLY-SM42EA2
    • Сімейство продуктівHVAC
    • Група продуктівAir Conditioning
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit