Публікуйте свої продукти
Ceiling cassette - 1way - FDTS
Mitsubishi Heavy Industries

Ceiling cassette - 1way - FDTS

- Compact design for easy installation. -Height level 220mm and weight is 27/28kg only. -Individual flap control system: Two directions of air flow can be controlled individually. - The flap can swing within the range of upper and lower flap position selected with wired remote control. - Standard built- in drain pump, -Wireless remote control available as an option.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFDTS-KX6
  • Сімейство продуктівVRF Indoor Unit
  • Група продуктівIndoor Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-09-11
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вЯпонія
  • Виготовлено вЯпонія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCElectric Heater
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning units
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 00
  • Заголовок OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Код CSI UniFormat IID3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICooling Generating Systems

Доступність регіону

Європа
Австрія
Аландські Острови
Албанія
Андорра
Бельгія
Білорусь
Болгарія
Боснія і Герцеговина
Ватикан
Велика Британія
Гернсі
Гібралтар
Греція
Данія
Джерсі
Естонія
Ірландія
Ісландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Ліхтенштейн
Люксембург
Мальта
Молдова
Монако
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Острів Мен
Північна Македонія
Польща
Португалія
Росія
Румунія
Сан-Марино
Сербія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн