Публікуйте свої продукти
Heat pump
Mitsubishi Electric
Заархівовано

Heat pump

The latest in Mitsubishi Electric Y Series technology incorporated within the new City Multi 4.5hp model allows up to 9 indoor units to be connected to a single outdoor unit, using the standard branch/header pipework system proven in the larger models. Utilising the latest Mitsubishi Electric Inverter technology, the system is fully controllable with all City Multi controllers or linked to third party BEMS.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPUMY
  • Сімейство продуктівGroupe DRV
  • Група продуктівCondensation par air
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-10-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вJapan
  • Виготовлено вJapan
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCAir Terminal
  • Назва UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
  • Код UNSPSC4010