Публікуйте свої продукти
EX Dual Fuel Steam Boilers
EX Dual Fuel Steam Boilers
EX Dual Fuel Steam Boilers
EX Dual Fuel Steam Boilers
    Miura America

    EX Dual Fuel Steam Boilers

    The Miura EX Gas/Oil Series Industrial Steam Boiler is the most versatile industrial steam boiler in the world.

    The Miura EX Series steam boilers, with gas and oil fuel options, are ideal for hospitals and other facilities that are required to have a secondary fuel source.

    The EX steam boiler uses our floating header design on an upright drum-shaped pressure vessel. With a single button, the Miura EX-Series boiler a from a cold start to full steam output in less than 5 minutes. These quick start-up benefits enable many industries to consume less fuel and boiler water, reducing emissions and operating cost.

    • Dual fuel: Natural Gas, Propane or #2 Fuel Oil
    • High-pressure available (300 MAWP, 250 MAWP or 170 MAWP)
    • NOx rating is available as low as 30ppm depending on model
    • Quick start up in just 5 minutes
    • Occupies 33% less floor space than typical firetube boilers
    • Equipped with an early warning scale monitor
    Специфікація
    • Features

      The unique compact design of the Miura EX Series steam boiler uses a low water volume pressure vessel offering high output capacities to meet your facilities demands. The reduced boiler footprint provides design flexibility, reduced construction cost, and better utilization of existing space to increase steam capabilities. The “brain” of the EX-Series, the BL Controller, provides online boiler monitoring and measuring capabilities on an easy-to-read LCD display and enhances boiler maintenance procedures with data-driven alerts. The BL Controller monitors:

      • Steam Pressure
      • Flue Gas Temperature
      • Feed Water Temperature
      • Scale Monitor Temperature
      • Overheat Monitor Temperature
      • Flame Current
      • Remaining Time to Blowdown
      • Water Conductivity
      • Plus much more!
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерex-dual-fuel-steam-boiler
    • Сімейство продуктівDual Fuel Steam Boilers
    • Група продуктівEX Dual Fuel Steam Boilers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-31
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
    • Класифікація IFCBoiler
    • Код за ETIMEG015210
    • Назва за ETIMBoilers and heaters
    • Назва UNSPSCBoilers
    • Код UNSPSC401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08_25
    • Опис Uniclass 2015Dual fuel steel shell boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 00
    • Заголовок OmniClassCommercial Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка