Публікуйте свої продукти
SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set
Siemens
Заархівовано

SIVACON S8 LV switchboard - Double front busbar up to 4000A - Complete set

SIVACON S8 is setting new standards as a power distribution board or motor control center (MCC) for industrial applications or in infrastructure. And thanks to its modular design, SIVACON S8 can be optimally adapted to meet every requirement. A high level of safety, a state-of-the-art design and SIMARIS control functions are combined in this highly efficient switchboard.
Специфікація
  • www.siemens.com/specifications
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsiemens_s8_double_front_4000a_complete_set
  • Сімейство продуктівLV switchboard
  • Група продуктівPower disctribution boards
  • ТипShowcase (model)
  • Дата публікації2017-12-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Switchgear
  • Назва UNSPSCSwitchgear systems
  • Код UNSPSC39121105
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_48
  • Опис Uniclass 2015Low voltage switchgear
  • Код CSI MasterFormat 201426 23 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Switchgear
  • Номер OmniClass23-35 31 31
  • Заголовок OmniClassSwitchgear
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution