Публікуйте свої продукти
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
VIRGO Sæt med skammel og plantekasse
    Mobilis Design

    VIRGO Sæt med skammel og plantekasse

    VIRGO
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер1613-S-L
    • Сімейство продуктівVIRGO
    • Група продуктівStools
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)650
    • Ширина (мм)940
    • Глибина (мм)490
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Вага нетто (кг)55
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Швеція

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)