Публікуйте свої продукти
Grandiflora Trädgårdsportal 240 cm
Grandiflora Trädgårdsportal 240 cm
Grandiflora Trädgårdsportal 240 cm
Grandiflora Trädgårdsportal 240 cm
    Mobilis Design

    Grandiflora Trädgårdsportal 240 cm

    ARCUS Trädgårdsportaler
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2001A-F
    • Сімейство продуктівARCUS
    • Група продуктівPortals
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-28
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Other Landscaping
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit