Публікуйте свої продукти
TAURUS Bænk 4-pers
TAURUS Bænk 4-pers
TAURUS Bænk 4-pers
TAURUS Bænk 4-pers
TAURUS Bænk 4-pers
TAURUS Bænk 4-pers
    Mobilis Design

    TAURUS Bænk 4-pers

    TAURUS
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2408-S-L
    • Сімейство продуктівTAURUS
    • Група продуктівBenches
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)450
    • Ширина (мм)1800
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Вага нетто (кг)65
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Опис Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Європа
    Данія
    Норвегія
    Швеція

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (7)