Публікуйте свої продукти
Сполучені Штати
Українська
Мова
Розташування проекту
Публікуйте свої продукти
Безкоштовна реєстрація
Увійти
mobilis-design/products/ae3c9637-6b33-47f1-8538-add581f24c43
Домашня сторінка
Категорії
Landscaping
Вуличні меблі
NORMA Runt Bord Ø 110 cm
Недоступно в Сполучені Штати
Mobilis Design
Підписатись
NORMA Runt Bord Ø 110 cm
NORMA
Завантажити
Технічна специфікація
Технічна специфікація
Унікальний номер
2625-F-L
Сімейство продуктів
NORMA
Група продуктів
Tables
Тип
Object (single object)
Дата публікації
2024-07-05
Номер видання
1
Посилання
Посилання
Url-адреса продукту
https://mobilisdesign.se/product/2625-F-L
Інструкція з установлення
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
Пов'язані
Пов'язані
Матеріал основний
Powder coated steel
Матеріал допоміжний
Wood
Класифікація
Класифікація
Категорія BIMobject
Landscaping - Вуличні меблі
Класифікація IFC
Furniture
Код за ETIM
EG017960
Назва за ETIM
Furniture
Код Uniclass 2015
Pr_40_50
Опис Uniclass 2015
Furnishings
Код CSI MasterFormat 2014
12 00 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Furnishings
Доступність регіону
Європа
Данія
Норвегія
Швеція
Схожі продукти
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
10
)
Завантажити
Allé Designs
Fresco Customizable Rectangular Planter
Завантажити
Forms+Surfaces
Avivo Table
Завантажити
Forms+Surfaces
Hypha Table
Завантажити
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Завантажити
Forms+Surfaces
Avivo Chair
Завантажити