Публікуйте свої продукти
Modernform Orbix Expansion U-Type Power Platform
Modernform Orbix Expansion U-Type Power Platform

    Modernform Orbix Expansion U-Type Power Platform

    Power Platform รูปตัว U
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерModernform_Orbix_Expansion_U-Type_Power_Platform
    • Сімейство продуктівDesks&Tables
    • Група продуктівDouble L-Shape Desk
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1200
    • Ширина (мм)3340
    • Глибина (мм)1575
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit