Публікуйте свої продукти
Modul-Box 162x486
Modul-System HH AB

Modul-Box 162x486

Modul-Box avsedd för placering i hylla med djup 486 mm. Boxarna är tillverkade i slagfast material och tål de flesta oljor, syror och kemikalier. De är profilerade för god formbeständighet och har handtag på framsidan. Kan kompletteras med avdelare samt insynsförster. Levereras styckvis. Material: plast Kulör: klarröd
Технічна специфікація
  • Унікальний номер10481-03
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-09-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)495
  • Ширина (мм)162
  • Глибина (мм)170
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийPlastic
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)0.7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Інші прилади
  • Класифікація IFCBeam
  • Назва UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код UNSPSC26