Публікуйте свої продукти
ECO Panel
ECO Panel
    Moelven Modus

    ECO Panel

    Eco Panel is a flexible system for indoor walls, a system that gives architects and designers many design options, with maximum flexibility. By using Eco Panel you will improve the acoustics in the rooms. Tailor-made walls in lacquered oak add exclusivity and acoutic comfort to the room.

    Специфікація

    • Splines in lacquered oak or pine, acoustic cloth FiberAcoustic® 75 color gray, with a wooden support structure.

      Wood is a natural product and each type of wood is unique. Variation in color, pattern and texture is a natural part of appearance, and will change over time when exposed to UV light.

      Wood types and surfaces

      Solid wood Oak with matt clear lacquer, can also be fire-painted in B-s1, d0

      Solid wood Pine with matt pigmented lacquer in black or white, can also be fire-painted in B-s1, d0

      Solid wood Pine with matt pigmented stain in the color cognac, can also be fire-painted in B-s1, d0

      Suspension system

      Wall element - Direct fitting.


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерeco-panel
    • Сімейство продуктівCeiling
    • Група продуктівSuspended ceiling
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2700
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)50
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вНорвегія
    • Виготовлено вНорвегія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Класифікація IFCCurtain Wall
    • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Опис Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Номер OmniClass23-13 33 27 11
    • Заголовок OmniClassCurtain Walls

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія