Публікуйте свої продукти
Flush Front T 11 Full
Moelven Modus

Flush Front T 11 Full

The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.
Специфікація
  • Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass. White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type 6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерflush_front_solid_wall_11
  • Сімейство продуктівSystem walls
  • Група продуктівPartition walls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
Пов'язані
  • Матеріал основнийOak
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вNorway
  • Виготовлено вNorway
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCCurtain Wall
  • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Опис Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Номер OmniClass23-13 33 27 11
  • Заголовок OmniClassCurtain Walls

Доступність регіону

Європа
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit