Публікуйте свої продукти
Glass Front Corner
Moelven Modus

Glass Front Corner

Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.
Специфікація
  • glass type 10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request. Surface Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерgf_corner
  • Сімейство продуктівSystem walls
  • Група продуктівGlazed walls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3200
  • Глибина (мм)22
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вNorway
  • Виготовлено вNorway
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCGlass curtainwalling
  • Код UNSPSC30151806
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_99_02
  • Опис Uniclass 2015Aluminium window walls
  • Код CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Номер OmniClass23-13 33 27 11
  • Заголовок OmniClassCurtain Walls

Доступність регіону

Європа
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit