Публікуйте свої продукти
Uniwall 42
Moelven Modus

Uniwall 42

Uni Wall is dense prefabricated and flexible system walls that can be easily moved and changed with changing area needs. Used mainly as partition wall. Plasterboard is plaster with structural wallpaper and V-phase plate joint.
Специфікація
  • Uprights of steel and coated plasterboard with smooth wallpaper or painted fiberglass fabric. Surface Smooth wallpaper white NCS S 0500-N. Other colors and types on request. Painted fiberglass fabric. Type by appointment and color code NCS S after selection. edge Profile Painted steel profiles white NCS S 0500-N. Other colors on request. Variants Uni Wall 37, Audio Reduction Rw 37dB (98mm) Uni Wall 44, Audio Reduction Rw 44 dB (98 mm or 120 mm) Uni Wall 48, Audio Reduction Rw 48dB (174mm)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерuniwall_42
  • Сімейство продуктівSystem walls
  • Група продуктівPartition walls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-08-20
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3500
  • Глибина (мм)100
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вNorway
  • Виготовлено вNorway
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Код Uniclass 2015Ss_25_12
  • Опис Uniclass 2015Panel wall structure systems
  • Код CSI UniFormat IIC
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS

Доступність регіону

Європа
Denmark
Finland
Norway
Sweden

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit