Публікуйте свої продукти
Align Chrome Transfer Valve Trim - T4191
Moen

Align Chrome Transfer Valve Trim - T4191

Features

From large, open master baths to minimalist powder rooms, Align faucets and accessories bring a refreshed modern look to your home with simple lines and contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • lever handles make it easy to adjust the water
  • this brass valve directs water flow to multiple showering functions
  • built on the Moen M-PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • limited lifetime warranty
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmoen-2048
  • Сімейство продуктівMixing Faucets
  • Група продуктівAlign
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати