Публікуйте свої продукти
46201 Edgestone Classic stainless one-handle pulldown kitchen faucet
Moen

46201 Edgestone Classic stainless one-handle pulldown kitchen faucet

Product Features
  • classic stainless finish coordinates beautifully with today's popular kitchen appliances and accessories
  • pulldown design offers at–your–fingertips water delivery
  • one–handle lever handles make it easy to adjust the water
  • aerated stream for everyday cleaning
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
  • 10 year limited warranty
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmoen-2058
  • Сімейство продуктівMixing Faucets
  • Група продуктівEdgestone
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-02-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати