Публікуйте свої продукти
TS93003 Arris Two-Handle Roman Tub Faucet
Moen

TS93003 Arris Two-Handle Roman Tub Faucet

Features

Exposed pipes and industrial-chic finishes are just a few of the downtown loft-inspired design details that come to life in Arris faucets and accessories. Sharp angles and tubular lines dominate each piece in this modern collection.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • two-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • built on the Moen M-PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • limited lifetime warranty
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmoen-2073
  • Сімейство продуктівMixing Faucets
  • Група продуктівArris
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати