Публікуйте свої продукти
Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702
Moen

Genta Chrome One-Handle Bathroom Faucet - 6702

Features

The Genta bath suite boasts contemporary, curved edges for an appealing, yet substantial style that brings a sleek feeling to the bathroom.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • one–handle lever make it easy to adjust the water
  • single hole mount creates a cleaner look against custom countertops
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • aerated flow is ideal for everyday bathroom tasks, like brushing teeth and washing hands
  • meets EPA WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • limited lifetime warranty
  • includes red and blue markings
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmoen-6702
  • Сімейство продуктівMixing Faucets
  • Група продуктівGenta
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати