Публікуйте свої продукти
Gibson Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T3003EP
Moen

Gibson Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T3003EP

Features

The Gibson Collection gives contemporary industrial design a softer point–of–view. The tubular spout and handles mirror the look of exposed piping while polished edges create a chic and modern style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • lever make it easy to adjust the water
  • equipped with the PosiTemp® pressure–balancing control valve to help maintain water temperature in the shower
  • generously sized 8" diameter – this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
  • full spray
  • 6 1/2" tub spout length
  • built on the Moen M–PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets EPA WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • limited lifetime warranty
  • includes red and blue markings
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmoen-T3003EP
  • Сімейство продуктівMixing Faucets
  • Група продуктівGibson
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Назва UNSPSCShowers
  • Код UNSPSC30181503
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Опис Uniclass 2015Shower heads
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers

Доступність регіону

Північна Америка