Публікуйте свої продукти
Gibson Chrome Two-Handle Roman Tub Faucet - T961
Moen

Gibson Chrome Two-Handle Roman Tub Faucet - T961

Features

The Gibson Collection gives contemporary industrial design a softer point–of–view. The tubular spout and handles mirror the look of exposed piping while polished edges create a chic and modern style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • two–handle lever make it easy to adjust the water
  • built on the Moen M–PACT common valve system, allowing you to update the faucet style in the future without replacing any plumbing
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • limited lifetime warranty
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmoen-T961
  • Сімейство продуктівMixing Faucets
  • Група продуктівGibson
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Північна Америка