Публікуйте свої продукти
Iso Chrome Mirror - DN0792CH
Moen Accessories

Iso Chrome Mirror - DN0792CH

Features

The Iso™ Collection's telescoping machined–metal design infuses industrial elements into European minimalism as it boldly, and beautifully, embraces the future.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • mirror
  • included template and mounting hardware take the guesswork out of installation
  • stamped steel mounting bracket
  • corrosion resistant
  • glass construction
  • limited lifetime warranty
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmoen-DN0792CH
  • Сімейство продуктівMirrors
  • Група продуктівIso
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-01-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (69)
4.6 з 5 зірок 4.6 (81)
4.6 з 5 зірок 4.6 (26)
4.8 з 5 зірок 4.8 (34)
4.4 з 5 зірок 4.4 (8)