Публікуйте свої продукти
MOGEN Above Counter Wash Basin MA523
MOGEN Above Counter Wash Basin MA523
    MOGEN โมเก้น

    MOGEN Above Counter Wash Basin MA523

    Above Counter Wash Basin MA523
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMOGEN_Above-Counter-Wash-Basin_MA523
    • Сімейство продуктівWash Basin
    • Група продуктівAbove Counter
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-03-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)110
    • Ширина (мм)610
    • Глибина (мм)350
    Пов'язані
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    • Вага нетто (кг)9.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit