Публікуйте свої продукти
Monarch Specialties 1041 Dining Table
Monarch Specialties 1041 Dining Table
Monarch Specialties 1041 Dining Table
Monarch Specialties 1041 Dining Table
    Monarch Specialties

    Monarch Specialties 1041 Dining Table

    • Modern design with a stylish appeal.
    • Chic White finish table Top with contrasting chrome accent trim.
    • Sturdy, thick (2") chrome metal legs.
    • Comfortably seats up to 4 people.
    • Compact size great for small homes, apartments, condos.
    • Chairs sold separately.

    As Featured on Amazon.com

    #MonarchSpecialties #ModernTable #DinningTable #RectangularTable #DiningTable

    Специфікація
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 31.5
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 30
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 47.5
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 41
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 30
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 4.32
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 33
      BOX 1 - HEIGHT: 5
      BOX 1 - LENGTH: 51
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 49
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.60.80.40
      BOX 1 UPC CODE: 680796000486
      COLOR: WHITE
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: CHINA
      DEPARTMENT - 1: DINING
      Master Item Specification
      FINISH ATTRIBUTES: CHROME
      FINISHED ON ALL SIDES: YES
      HEIGHT - DINING: 1
      LEG 1 - DEPTH / WIDTH: 2
      LEG 1 - HEIGHT: 28.75
      LEG 1 - LENGTH: 2
      LEGS - FINISH: CHROME
      LEGS 1 - INCLUDED (QTY): 4
      MATERIAL: MDF, PARTICLE BOARD
      MATERIAL - 2: METAL
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 8
      PRODUCT TYPE: DINING TABLE
      STYLE: CONTEMPORARY, MODERN
      TABLE SEATING CAPACITY: 4
      WEIGHT CAPACITY: 400
      WOOD PERCENTAGE (%): 60

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMonarch-Specialties-1041-Dining-Table
    • Сімейство продуктівTable
    • Група продуктівDining
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати