Публікуйте свої продукти
Monarch Specialties 1055 Dining Table
Monarch Specialties 1055 Dining Table
Monarch Specialties 1055 Dining Table
    Monarch Specialties

    Monarch Specialties 1055 Dining Table

    • Modern contemporary styling in a warm dark taupe wood-look finish.
    • Chunky block style legs and large rectangular table top.
    • Thick panel construction.
    • Looks great in a casual or formal dining area.
    • Comfortably accommodates up to 6 people.
    • Chairs are sold separately.

    As Featured on Amazon.com

    #MonarchSpecialties #DinningTable #DiningTable #ContemporaryDiningTable

    Специфікація
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 35.5
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 30.5
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 59
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 74
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 60
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 5.11
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 38
      BOX 1 - HEIGHT: 4
      BOX 1 - LENGTH: 68
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 76
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.60.80.40
      BOX 1 UPC CODE: 021032124397
      COLOR: DARK TAUPE
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: THAILAND
      Master Item Specification
      DEPARTMENT - 1: DINING
      FINISH ATTRIBUTES: RECLAIMED WOOD
      FINISHED ON ALL SIDES: YES
      LEG 1 - DEPTH / WIDTH: 6
      LEG 1 - HEIGHT: 28
      LEG 1 - LENGTH: 6
      LEGS 1 - INCLUDED (QTY): 4
      MATERIAL: PARTICLE BOARD
      MATERIAL - 2: HOLLOW-CORE, LAMINATE, MDF
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 2
      PRODUCT TYPE: DINING TABLE
      STYLE: CONTEMPORARY
      TABLE SEATING CAPACITY: 6
      WEIGHT CAPACITY: 132
      WOOD PERCENTAGE (%): 100

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMonarch-Specialties-1055-Dining-Table
    • Сімейство продуктівTable
    • Група продуктівDining
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийParticleboard
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати