Публікуйте свої продукти
Monarch Specialties 3028 Modern Coffee Table
Monarch Specialties 3028 Modern Coffee Table
Monarch Specialties 3028 Modern Coffee Table
Monarch Specialties 3028 Modern Coffee Table
    Monarch Specialties

    Monarch Specialties 3028 Modern Coffee Table

    • Modern coffee table that fits perfectly in a living room, den, office room, and family room.
    • Sturdy chrome criss-cross base that provides great support.
    • Thick rectangle top that is quick and easy to clean.
    • Abundant surface area in a glossy white finish.
    • Quick and easy assembly process.

    As Featured on Amazon.com

    #MonarchSpecialties #CoffeeTable #Modern

    Специфікація
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 22
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 17
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 44
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 32
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 40
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 2.54
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 24
      BOX 1 - HEIGHT: 4
      BOX 1 - LENGTH: 49
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 36
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.20.00.50
      BOX 1 UPC CODE: 021032286187
      COLOR: WHITE
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: THAILAND
      Master Item Specification
      DEPARTMENT - 1: ACCENTS
      DEPARTMENT - 2: TABLES
      FINISH ATTRIBUTES: CHROME, GLOSSY
      FINISHED ON ALL SIDES: YES
      LEG 1 - DEPTH / WIDTH: 22
      LEG 1 - HEIGHT: 15.75
      LEG 1 - LENGTH: 0.75
      LEGS 1 - INCLUDED (QTY): 2
      MATERIAL: PARTICLE BOARD
      MATERIAL - 2: METAL
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 4
      PRODUCT TYPE: ACCENT TABLE, COFFEE TABLE
      STYLE: CONTEMPORARY, MODERN
      WEIGHT CAPACITY: 132
      WOOD PERCENTAGE (%): 50

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMonarch-Specialties-3028-Modern-Coffee-Table
    • Сімейство продуктівTable
    • Група продуктівCoffee Table
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийParticleboard
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати