Публікуйте свої продукти
Monarch Specialties 7078 Bookcase
Monarch Specialties 7078 Bookcase
Monarch Specialties 7078 Bookcase
    Monarch Specialties

    Monarch Specialties 7078 Bookcase

    • 8 cubic storage shelves.
    • Can be used as a bookcase or a room divider.
    • Stylish reclaimed wood look finish.
    • Modern design that blends well with many décors.

    As Featured on Amazon.com

    #MonarchSpecialties #Bookcase #EightShelves #ModernBookcase

    Специфікація
    • ASSEMBLED PRODUCT - DEPTH / WIDTH: 12
      ASSEMBLED PRODUCT - HEIGHT: 71.25
      ASSEMBLED PRODUCT - LENGTH: 33.5
      ASSEMBLED PRODUCT - WEIGHT / LBS: 102
      ASSEMBLY REQUIRED: YES
      ASSEMBLY TIME: 60
      BOX (SHIPPING CARTONS QTY): 1
      BOX 1 - CUBE: 4.27
      BOX 1 - DEPTH / WIDTH: 26
      BOX 1 - HEIGHT: 8.5
      BOX 1 - LENGTH: 35
      BOX 1 - WEIGHT / LBS: 104
      BOX 1 HS NUMBER: 9403.60.80.81
      BOX 1 UPC CODE: 878218001405
      COLOR: DARK TAUPE
      COUNTRY OF PRIMARY WOOD MILL: THAILAND
      DEPARTMENT - 1: OFFICE
      Master Item Specification
      DEPARTMENT - 2: ACCENTS
      FINISH ATTRIBUTES: RECLAIMED WOOD
      FINISHED ON ALL SIDES: YES
      MATERIAL: PARTICLE BOARD
      MATERIAL - 2: HOLLOW-CORE, LAMINATE, MDF
      PACKAGING MATERIAL WEIGHT: 2
      PRODUCT TYPE: BOOKCASE
      SHELF 1 - DEPTH / WIDTH: 12
      SHELF 1 - HEIGHT: 14.5
      SHELF 1 - LENGTH: 14.5
      SHELF 1 - MAXIMUM WEIGHT CAPACITY: 20
      SHELF MAXIMUM WEIGHT CAPACITY: 20
      SHELVES QTY: 8
      STYLE: CONTEMPORARY, MODERN
      WEIGHT CAPACITY: 160
      WOOD PERCENTAGE (%): 100

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMonarch-Specialties-7078-Bookcase
    • Сімейство продуктівBookcase
    • Група продуктів8 Shelves
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийParticleboard
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201412 56 51.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Book Shelves
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати