Публікуйте свої продукти
Yellowstone Studio Fire Table
Yellowstone Studio Fire Table
    Montana Fire Pits

    Yellowstone Studio Fire Table

    No gas line? No problem. The Studio Series is built to be powered by a 20lb BBQ propane tank if needed. And just because it’s a smaller fire table DOES NOT mean you have to skimp on heat output and flame height. Each Yellowstone Studio fire table comes with a high output, high efficiency burner, and your choice of protective finish. Built with lifetime 3/16″ America made Aluminum or steel, right here in Missoula, Montana. Functionality and beauty collide to take your outdoor living area to the next-level.

    Available Sizes:

    Yellowstone Studio Steel Fire Table 28"

    Yellowstone Studio Steel Fire Table 34"

    Специфікація
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Turn-Key: Very little assembly required
      • Perfect for balconies, patios, rooftops, decks, and more
      • When combined with the optional propane tank cover, there’s no need to burry a gas line
      • Paired with the perfected, lifetime-warrantied Crossfire Brass Burner System
      • Scratch, rust, and UV resistant powder coating
      • New regulator for propane option allows for massive flame adjustability and easy setup
      • Order Samples or View Color Gallery

      SKU Venture-Studio-YellowstoneCategories All Products, Compact, Holds a Propane Tank, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Round Gas Fire Pits, Steel, Venture Series Fire Pit Tables, Venture Studio SeriesTags Compact, custom steel fire table, Fire Table with Matching Cover, Made in Montana, metal fire pit cover, Round, Steel, Warming Trends Burner

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерyellowstone-studio-steel-fire-table
    • Сімейство продуктівCompact Steel Fire Pits
    • Група продуктівRound
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Опис Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Номер OmniClass23-11 00 00
    • Заголовок OmniClassSite Products

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка