Публікуйте свої продукти
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve
    Mora Armatur

    MORA INXX II sharp Kitchen mixer with dishwasher valve

    With its durable matt black finish and strong personality, the INXX II sharp kitchen mixer makes a stylish, contemporary statement in your kitchen. The mixer has been tested and approved according to current building regulations and is energy-efficient, which means it reduces water and energy use without compromising on comfort.

    About the collection INXX II is an elegant, timeless collection in a palette of carefully selected colours. Offering a combination of high quality, sober design and outstanding comfort, this is the ultimate collection. 

    Chrome art.no  272071.CA  RSK 8311253  NRF 4290508                                                                                                                                    Matte black art.no  272071.12CA  RSK 8311254  NRF 4290509                                                                                                                      Matte white art.no  272071.22CA  RSK 8311255  NRF 4290511                                                                                                                          Matte grey art.no  272071.44CA  RSK 8311256  NRF 4290512                                                                                                                  Polished brass  art.no  272071.60CA  RSK 8311257  NRF 4290513                                                                                                          Brushed brass art.no  272071.62CA  RSK 8311258  NRF 4290514                                                                                                          Brushed nickel art.no  272071.76CA  RSK 8311259  NRF 4290515




    Специфікація
      • Ceramic cartridge 
      • With dishwasher valve.
      • Adjustable flow control and temperature limiter 
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator, 8 l/min at 200–600 kPa) 
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided) 
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included 
      • With dish washer valve CW, not adjustable to HW 
      • Hole diameter Ø34-37 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер272071
    • Сімейство продуктівKitchen Mixers
    • Група продуктівMora Inxx
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-09-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)306
    • Ширина (мм)103
    • Глибина (мм)230
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вІталія
    • Вага нетто (кг)2.468
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCFlow Controller
    • Назва UNSPSCMixers or agitators
    • Код UNSPSC47101512
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн