Публікуйте свої продукти
MMIX II Shower Kit 150 c/c
MMIX II Shower Kit 150 c/c
MMIX II Shower Kit 150 c/c
    Mora Armatur

    MMIX II Shower Kit 150 c/c

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any bathroom interior. Based on energy-saving technology, it’s the perfect way to experience Mora’s sustainable water concept in an attractive, affordable package.

    The MMIX II shower kit features an updated design for its hand shower unit and an enhanced thermostat. Mora’s signature attention to detail and focus on quality mean this sleek chrome shower delivers on all fronts.

    Art.no 331500 RSK 8283430 NRF 4294665 LVI 6360748

    LEED compliant (6 l/min) - Art.no: 331500.LD RSK 8283431 4294666 LVI 6360749

    Специфікація
    • Consist of:

      MORA MMIX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      MORA MMIX II shower set (art.no. 331300):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер331500
    • Сімейство продуктівShowers
    • Група продуктівMMIX II
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)750
    • Ширина (мм)267
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    • Вага нетто (кг)3.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC011329
    • Назва за ETIMShower mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція