Публікуйте свої продукти
MMIX II Kitchen mixer soft with handshower and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with handshower and dishwasher valve
MMIX II Kitchen mixer soft with handshower and dishwasher valve
    Mora Armatur

    MMIX II Kitchen mixer soft with handshower and dishwasher valve

    The timeless style and energy-saving technology of the environmentally certified MMIX II collection enhance any interior. It’s the perfect way to experience Mora’s lasting water experience in an attractive, affordable package.

    MMIX II soft has a gently curved geometric design that exudes a classic, easy-to-work-with style.

    With selfclosing handshower - Article number: 332166 RSK: 8312174 NRF: 4290589 LVI 6261288

    Специфікація
      • With self-closing hand shower, lead-in sleeve and hose
      • ESS (energy saving system)
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Eco (energy and water saving aerator)
      • Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included
      • With dishwasher valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water
      • Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)
      • Lead Free material
      • Hole diameter Ø34-37 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер332166
    • Сімейство продуктівKitchen Mixers
    • Група продуктівMora MMIX II
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-06-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)391
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)2.02
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC011431
    • Назва за ETIMKitchen mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets